製品概要

製品概要

デモンストレーション回路728は、LTC®3458EDEを搭載した1MHz同期整流式昇圧DC/DCコンバータです。デモ回路は、1.5Aスイッチを備えたDC/DCブースト・コンバータを実証し、2V~6Vの範囲の入力電圧に応じて200mA〜800mAで7Vを供給します。


この回路は、出力切断と突入電流制限の利点を実証します。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。