製品概要
製品概要
Demonstration circuits 721A-A and 721A-B are high current step-down converters for Intel VRM/VRD10 and VRM9 processor power applications. The 6-phase DC721A-A features two current-mode PolyPhaseTM controllers, the LTC3738CUHF (3-Phase Buck Controller for Intel VRM9/VRM10 with Active Voltage Positioning and the the LTC3731CUH (3-Phase, 600kHz, Synchronous Buck Switching Regulator Controller) and provides up to 120A output current. The input voltage is from 8V to 14V and the output voltage is controlled by the VID setting.
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。