製品概要

製品概要

Demonstration Circuit 720 is a 200kHz high voltage, synchronous current-mode DC/DC step-down converter featuring the LT3800. The board operates from a Vin range of 20V –to 55V and outputs 12V @ 6.25A (75W).



対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。