製品概要
製品概要
モンストレーション回路700は、2.4MHz、デュアル・フェーズ昇圧DC/DCコンバータで、LTC3428EDDを搭載しています。このデモボードは、2Aスイッチ(フェーズあたり)を備え、2Aで5V、1.5Aで3.3Vのいずれかを供給できる、デュアル・フェーズDC/DCブースト・コンバータを実証します。この回路は、2.4MHzの有効スイッチング周波数に対するデュアル・フェーズ構造の利点を実証します。
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。