製品概要
製品概要
Demonstration Circuit 698 is an I2C-controlled high efficiency 600mA synchronous current mode buck regulator and two 50mA linear regulators featuring the LTC3445. The LTC3445 also features backup/main battery power path selection. The input voltage range is 2.5V to 5.5V. The buck regulator has a programmable output range of 0.85V to 1.55V and the two LDOs provide 1.3V@50mA and 1.1V@ 50mA.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。