製品概要

製品概要

デモンストレーション回路DC674Bは完全な高速バッテリ・チャージャ完備で、NiMHまたはNiCdセルに接続した3、4、6、または10シリーズのチャージができます。ボードに適切な抵抗をインストールすることにより、他のセル数を充電することもできます(最大16セル)。回路の電力部分は550kHz同期降圧定電流源から成ります。これは最大2Aのチャージ電流を供給します。他のチャージ電流は検出抵抗を変えることによって選択することができます。また、チャージ電流が大きい場合(2〜4A)、PCボードはデュアル・レイアウトのため、トップ・スイッチで大きなFETを使用できます。また、PowerPath™ FETも含まれており、入力電力が切断されたときにバッテリと外部システム負荷の間に低電圧降下経路を提供します。充電終了には、-ΔV、ΔT/Δt、ピーク電圧、および安全タイマーが含まれます。



対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。