-
DC663A - Schematic9/24/2009PDF31K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 663 is a 2-phase dual synchronous high efficiency step-down DC/DC converter featuring the LTC3736EUF controller. The LTC3736 features Burst Mode operation at light loads. The demo board operates with a 2.7V to 8V input voltage range and provides outputs of 2.5V@5A and 1.8V@5A.
対象となる製品
関連資料
-
DC663A - Demo Manual9/24/2009PDF191K
-
DC663A - Design File9/24/2009ZIP640K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。