-
DC613A - Schematic9/24/2009PDF24K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 613 is a 3A power switch, 500kHz, step-down converter with 100uA quiescent current featuring the LT3435IFE. It produces 5V at 2A from an input voltage range of 6.75V to 28V, and can survive input transients up to 60V.
対象となる製品
関連資料
-
DC613A - Demo Manual9/24/2009PDF118K
-
DC613A - Design File9/24/2009ZIP456K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。