-
DC611A - Schematic9/24/2009PDF15K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 611 is a dual, spread-spectrum, step-down charge pump DC/DC converter featuring the LTC3252EDE. It produces regulated 1.5V and 1.2V output voltages at up to 250mA of output current each, from a 2.7V to 5.5V input. The unique spread spectrum architecture of the LTC3252 provides highly efficient, low noise operation. The circuit has a low external parts count and requires only five small surface mount capacitors and four tiny surface mount resistors.
対象となる製品
関連資料
-
DC611A - Demo Manual9/24/2009PDF157K
-
DC611A - Design File9/24/2009ZIP316K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。