-
DC607A - Schematic5/27/2015PDF52K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 607 is an Isolated Full-Bridge Converter featuring the LTC3722, LTC4440, LTC3901, and LT1431. This circuit was designed to demonstrate the phase-shifted full bridge power supply to generate 12V at 35A from a typical telecom input voltage range of 36 to 72V. Isolation voltage is 1500VDC.
対象となる製品
関連資料
-
DC607A - Demo Manual4/24/2017PDF801K
-
DC607A - Design File5/27/2015ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。