製品概要

製品概要

デモ回路 565 は、LTC3421 を使用する固定周波数同期ブースト・コンバータです。1 V 入力電圧での起動が保証されたこのコンバータは、最大 95 % の効率を提供します。1.8 V の最小入力電圧で、このコンバータは最大 1 A の負荷電流を提供できます。このコンバータは、内部 PMOS 整流器のボディ・ダイオード導通の遮断による真の出力切断を備えています。出力電圧は 3.3 V に設定されています。いずれかの帰還抵抗を変更することにより、2.4 V ~ 5.25 V の範囲内でさまざまな出力電圧を得ることができます。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。