製品概要

製品概要

Demonstration circuit 561 is a high current stepdown PolyPhaseTM converter featuring the LTC3731 three-phase synchronous buck controller. The input voltage is from 10V to 14V and output is 1.5V. DC561A-A can provide up to 180A output current with a 12-phase buck circuit, while DC561A-B is a 6-phase buck converter with up to 90A output current. An optional VID controller circuit is available on both DC561A-A and DC561A-B demo circuits for output voltage programming.


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。