製品概要

製品概要

Demonstration circuit 549 is a monolithic step-down DC/DC switching converter using the LT3431. The board is optimized for 5V output at up to 2A load current for a steady state input voltage range of 7.5V to 20V. The LT3431 is capable of withstanding input transients to 60V and runs at 500kHz with steady state input voltages that require duty cycles between 25% and 75%.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。