製品概要

製品概要

Demonstration circuit 533 is an 800kHz adjustable output boost regulator featuring the LT3436. This current-mode control monolithic (switch included) converter has a wide operating supply voltage of 3V to 25V and a minimum peak switch current rating of 3A, though the demo board has a reduced input voltage range of 3.2V to 12V. It provides 12V at 550mA from a 3.3V input and 12V at 900mA from a 5V input.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。