-
DC516A - Schematic9/24/2009PDF13K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 516A-A is a low output voltage, synchronous boost converter featuring the LTC3423. The LTC3423 is ideal for applications that require an output voltage between 1.5V to 2.6V from a single alkaline or NiCd/NiMH cell. A bias voltage (VDD) of 2.7V to 5.5V is required to power the internal circuitry. The input voltage (VIN) range is 1V to 1.6V, but once up and running, the device can operate with an input voltage as low as 0.5V. The output voltage is set at 1.8V. For a 1V minimum battery voltage, the LTC3423 can provide 350mA.
対象となる製品
関連資料
-
DC516A - Demo Manual9/24/2009PDF133K
-
DC516A - Design File9/24/2009ZIP571K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。