製品概要

製品概要

Demonstration circuit 509 is a single output step down converter featuring the LTC3729EUH. The LTC3729EUH is a dual phase controller with a frequency range of 250kHz to 550kHz in a 32 lead 5mm × 5mm QFN package. The QFN package has an exposed bottom pad that is soldered to the PCB and provides the LTC3729EUH with low thermal impedance. The input voltage range of the DC509 is 5V to 14V and the output voltage is 2.5V with a load rating of 25A.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。