製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC500 is a constant-frequency step-down converter, using the various versions (fixed output/adjustable output/Burst Mode/Burst Mode defeated) of the LTC3406 or LTC3406B monolithic synchronous buck regulators. The DC500 has an input voltage range of 2.7V to 5.5V, and is capable of delivering up to 600 mA of output current at minimum input voltage of 3V. The DC500A-F features the 1.8V fixed output LTC3406B-1.8 (Burst Mode defeated).

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。