製品概要
製品概要
Demonstration circuit 486B is a dual Smart Battery PowerPath and charger controller featuring the LTC1760. The input voltage is 12 to 20V. The charger output voltage is programmed SMBus serial interface. The maximum charge current is 4A. The demo board has been optimized to work with 2, 3 and 4- Cell Li-ion battery packs. A jumper is provided to select trip for low battery voltage (LOBAT), VLIMIT (VLIM), and ILIMIT (ILIM). The LTC1760 follows the Smart Battery Standards for the Smart Battery System Manager (SBSM) specification.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。