製品概要

製品概要

Demonstration circuit 471 is a 60V, 200kHz, monolithic step-down DC/DC switching converter using the LT3430. The circuit is designed for a 7.5V to –60V input, and provides a 5.0V output at 2A load current.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。