製品概要

製品概要

Demonstration Circuit 395A is a Low Noise, Charge Pump White LED Driver featuring the LTC3202. The LTC3202 is a fractional charge pump LED driver that operates from 2.7V to 4.5V (3.3V nominal) and provides up to 125mA of LED current. The demo board includes 6 white LEDs in parallel, supplying approximately 20mA of current per LED. 


Controls pins D0 and D1 set the values for the internal 2-bit DAC, which allows LED current to be adjusted for LED brightness control.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。