製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC378 is a synchronous step-down buck regulator using the LTC1778 No RSENSE switching regulator controller. The controller uses a valley current control architecture to deliver very low duty cycles without requiring a sense resistor. The demo board operates with a 5V to 25V supply voltage and provides a 2.5V@10A output.


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。