製品概要
製品概要
Demonstration Circuit DC349B demonstrates a synchronous step-up DC/DC converter using the LTC1700 controller. The LTC1700 is a current mode No RSENSE™ synchronous step-up controller with up to 95% efficiency. Applications include 2.5V to 3.3V or 5V converters, 2.5V to 5V converters, single cell Li-Ion to 5V applications or two cell AA to 3.3V or 5V applications. The LTC1700’s 550kHz operating frequency allows the use of small inductors and capacitors. The device can also be synchronized to frequencies between 400kHz to 750kHz. The DC349B provides output voltages of 3.3V or 5V (jumper selectable).
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。