製品概要
製品概要
DC3097A-KITは、EEPROM内蔵24チャンネルI2C/SMBus/PMBus電源システム・マネージャ(PSM)に使用されるLTC2980-24のデモンストレーション・システムです。1つのDC3094Aボードと3つのDC1361Bボードの4つの回路ボードで構成されています。LTC2980-24は、DC3094Aに差し込まれた3つのDC1361B電源ボードによって提供される24個の電源レールをモニタリングして制御します。このシステムは24個の電源をシーケンス/トリム/マージン付け、監視、モニタリングし、故障ログを作成するLTC2980-24の機能をデモンストレーションします。これらの4つのボードは、デジタルにプログラマブルで、デジタルに管理された高度な24チャンネルの電源システムを構成します。
このボード・セットには、3つのDC1361Bボードが含まれ、24個の独立した電源レールがあります。24本のレールはいずれも、LTM4603 DC/DC μModule®スイッチング・レギュレータをベースにしています。DC1361Bボードは、出力電圧が0.8V~3.3Vになるように事前構成されています。帰還抵抗を変更することにより、電源チャンネルを異なる出力電圧に再構成することもできます。奇数番号のチャンネルの電流をモニタリングするようにLTC2980-24を構成することもできます。DC1361Bボードは、この機能をチャンネル7に対して有効にできるように設計されています。この構成では、チャンネル7はチャンネル6の1V出力の電流を測定します。
LTpowerPlay®グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)は、このデモンストレーション・システムをサポートしており、LTC2980-24の全機能を完全に制御できます。LTpowerPlayソフトウェアとDC3094Aハードウェア・システムを組み合わせることにより、LTC2980-24の構成設定値を設計、テストするための強力な開発環境を構築できます。LTpowerPlayはこれらの設定値を、LTC2980-24の内部EEPROMまたはプロジェクト・ファイルに保存します。このソフトウェアは、構成設定値とパワー・システム・マネージメントICからのリアルタイム計測値をすべて表示します。遠隔測定によって、LTC2980-24が作成する障害ログへのアクセスやデコーディングを容易に実行できます。このボードには、24個の電源レールに適したEEPROM値が事前にプログラムされています。プラグ・アンド・プレイにより、接続するだけで使用できます。
LTpowerPlayを使用した、アナログ・デバイセズ・エクスプレス(ADX)の事前プログラム済みデバイスをご注文ください。
www.analog.com/programming
DC3097A-KITデモ・ボードは、+12VDC電源などの外部電源で駆動できます。ソフトウェアとの通信はDC1613 USB-to-I2C/SMBus/PMBusコントローラにより提供されます。以下のアイテムが必要です。
- +12VDC電源
- USB-to-I2C/SMBus/PMBusコントローラ(DC1613)
- LTpowerPlayソフトウェア