製品概要

機能と利点

デモ・キットDC3080-KITは、LTC4126-ADJ、1.2V降圧DC/DC コンバータ付きワイヤレス・リチウムイオン・チャージャを搭載しています。このキットは、ワイレス・トランスミッタDC3081A、ワイヤレス・レシーバーDC3078A、2つの6mmアプリケーション・サイズ・レシーバーDC3079Aを備えています。

DC3078Aワイヤレス・チャージャ・レシーバーには、外部トリクル充電回路が採用されており、2.8vより低い電圧で過放電バッテリが接続された場合、充電電流を1mAに低減できます。DC3081AトランスミッタとDC3078Aレシーバーの組み合わせは、4.0mm~8.0mmのエアギャップで、シングル・リチウムイオン・バッテリを最大10mAで充電できます。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。