製品概要

製品概要

デモ回路3077Aは、LT3002を使用した、光アイソレータ不要の小型絶縁型フライバック・コンバータです。DC3077Aの出力は12Vで、10V~30Vの入力電圧範囲にわたり5mA~1.1Aの負荷電流で厳密なレギュレーションを維持します。出力電流能力は、性能概要表に示すように、入力電圧と共に増大します。

トランスの漏れインダクタンスによって、電源スイッチがオフになった後、一次側に電圧スパイクが生じます。この漏れインダクタンスによるスパイクは、リンギングを緩和しMOSFETのドレイン電圧を安全なレベルにクランプするRCスナバとTVSクランプを使用することで、MOSFETの定格電圧である65V以内に制限されています。

性能概要表には、室温でのデモ・ボードの性能がまとめられています。DC3077Aデモ回路は、事前に設計されたトランスを一部使用して、様々なアプリケーションに合わせて容易に変更できます。

LT3002のデータシートには、デバイス、動作、アプリケーション情報に関する詳しい説明が記載されています。このデータシートは必ず、デモ回路3077Aのクイック・スタート・ガイドと併せてご参照ください。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。