製品概要
製品概要
デモ回路3051AはLTM4705を備えています。LTM4705は、コンパクトで薄型の6.25mm × 7.5mm × 3.22mm BGAパッケージに収容された、高効率デュアル5Aまたはシングル10AのμModule® DC/DCレギュレータです。LTM4705は、3.1V~20Vの入力を使用して、0.6V~5.5Vの出力(降圧のみ)を生成できます。DC3051Aデモ用ボードは、6VIN~20VINを使用して、ジャンパ選択可能なデュアル5A出力を生成するように設計されています。このボードは、デフォルトでは1MHzに固定されていますが、MODE/SYNCピンによって1MHz~3MHzに同期させることができます。スイッチング周波数が高い電流モード・アーキテクチャにより、安定度を保ったままラインや負荷の変動に対して高速な過渡応答を実現します。DC3051Aは、低ノイズの強制連続モードまたはパルス・スキップ・モード、または軽負荷の高効率バースト・モード®で使用できます。詳細については、LTM4705のデータシートを参照してください。
DC3051Aに変更を加える前に、LTM4705のデータシートを読むことを推奨します。
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。