-
DC3024A - Schematic11/2/2021PDF333 K
製品概要
製品概要
デモ回路3024Aは、SOA保証付きのLT4200 50Aホット・スワップEヒューズを紹介するものです。ボードには、低電圧および過電圧保護用の入力分圧器、入力電圧、出力電圧、故障、および電力不良の状態を示すLED、自動再試行を実現し回路ブレーカの遅延を選択するためのジャンパが含まれています。LT4200の入力電圧、出力電圧、出力ステータス、およびほとんどのピンを監視するためのタレットが用意されています。
対象となる製品
関連資料
-
DC3024A - Demo Manual (Rev. 0)11/2/2021PDF191 K
-
LT4200: SOA確保50Aホット・スワップEヒューズ データシート10/21/2021PDF796 K
-
DC3024A - Design Files11/2/2021ZIP4 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。