製品概要

製品概要

デモ回路3001A-Bには、低RDS(ON)MOSFETを内蔵したLTC4451理想ダイオード・コントローラがあります。ボードには、共通グラウンドを共有して0V~40Vの範囲で動作し、25°Cの周辺温度で最大8Aが流れる、2つの独立したLTC4451理想ダイオードが含まれています。出力チャンネルを一緒に接続することによって、ボードをダイオードOR構成に設定できます。

注:DC3001A-Bでは、25°Cで8Aを流すことができますが、LTC4451の設計では、–40°C~125°Cの範囲で最大電流が7Aです。データシートの推奨事項に従って、動作温度範囲内でアプリケーションを設計してください。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。