製品概要
製品概要
デモ回路2995Aは、LTC7891を使用した降圧レギュレータです。DC2995Aは36V~72Vの入力電圧範囲で動作し、12V、20Aの出力を生成します。LTC7891には高精度電圧リファレンスが備わっているため、動作条件の全範囲にわたり許容誤差2%で出力電圧を生成できます。500kHzのスイッチング周波数で動作するため、回路は小型で効率的です。コンバータは20A負荷で96%を超える効率を実現します。
このデモ回路は、0.8V~60Vの出力電圧をレギュレーションするように容易に変更できます。
DC2995Aは、12Vの出力を生成できる、高性能で費用対効果に優れたソリューションです。LTC7891データシートには、部品、動作、およびアプリケーションに関する詳細が記載されています。このデモ・マニュアルと併せて参照してください。
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。