製品概要

製品概要

DC2914Aには、高出力ホット・スワップ・コントローラLTC4238が採用されています。LTC4238は、12V/24V/48Vシステムに適しており、SOAタイマー、拡張性を向上させるCOMMピン、各種動作モードなどの高度な機能が塔載されています。ボードは、LTC4238の3種類の段階的スタート・トポロジーを使用した、3パターンを提供しています。DC2914A-Aは、48V、1.5kWのアプリケーションで並列動作モードを使用します。DC2914A-Bは、48V、2.5 kWの安定化入力アプリケーションで、低ストレスの段階的スタート・モードを使用します。DC2914A-Cは、大きな入力ステップが発生する48V、2.5kWのアプリケーションで、SOAタイマーと併せて高ストレスの段階的スタート・モードを使用します。オンボードLEDは、入力/出力、パワー・グッド信号の有無のほか、故障が発生している場合はその旨も示します。最高の長期製品信頼性のために、高電圧レイアウト・ルールに従っています。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。