製品概要

製品概要

DC2909Aは、–48V、31A(1500W)アプリケーションにおけるLTC4284高電力負電圧ホット・スワップ・コントローラ(テレメトリおよびEEPROM搭載)を紹介するものです。DC2909Aはパラレルモードで構成されており、入力ステップが差し迫っている高電力システムに対する低価格ホット・プラグ・ソリューションを提供します。 

下流側電源コンバータを有効にするパワー・グッド制御ピン用の絶縁がボードに内蔵されています。LEDは–48Vの入出力の存在や、また両方の電源フィードとパワー・グッド信号の状態を示します。 最高の長期製品信頼性のために、一貫して高電圧レイアウト・ルールに従います。

電圧、電流、電力、電力量、障害ログ、ボード温度データに素早くアクセスする3つのI2Cインターフェースのために、ヘッダーが用意されています。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。