製品概要

製品概要

デモ回路DC2874Aは、多相2.0MHz 3.3V~1.2V降圧レギュレータとして動作する、LTC3310S 10A、低電圧、同期整流降圧Silent Switcherを装備しています。DC2874Aには、2相20A、3相30A、または4相40A出力ソリューションを提供する3つのビルド・オプションがあります。LTC3310Sは、0.5V~VINの調整可能な出力電圧と500kHz~2.25MHz(多相動作時)の動作周波数に対応しています。

DC2874Aは、パルス・スキップ・モードで動作し、マスタ位相が低電流効率を高めるためにパルスをスキップし始める前にスレーブ位相がスイッチングを停止できるようにします。

DC2874Aには、伝導EMIを低減するためのEMIフィルタも備わっています。このEMIフィルタを使用するには、入力電圧をVIN EMI端子に入力します。ボードのEMI性能は、EMIテスト結果のセクションに示しています。EMI性能グラフの赤線は、伝導および放射EMIテストにおけるCISPR25クラス5のピーク制限値を示しています。

効率と負荷グラフは、2相、3相、4相回路で3.3V入力の場合の回路における効率を示しています。

LTC3310Sのデータシートには、デバイス、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、このデモ・マニュアルと併せて参照してください。LTC3310Sは、熱抵抗を低くするための露出パッドが付いた3mm x 3mm LQFNパッケージで組み立てられています。 

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。