-
DC2837A-A/DC2837A-B - Schematics11/13/2019PDF237 K
製品概要
製品概要
デモ回路2837Aは、SC70 6ピン・パッケージに含まれるシャットダウン機能付きマイクロパワー・ゼロ・ドリフト・オペ・アンプLTC2063 (-A オプション)またはLTC2066(-B オプション)を紹介するカスタマイズ可能なボードです。このボードは、最も一般的なオペアンプ・アプリケーション向けの配置になっており、幅広いアプリケーションでできる限り柔軟に使えるように大部分が空になっています。
DC2837Aでは、入出力、電源、シャットダウン用のタレットとSMAコネクタが付いた小型プリント回路基板にSC70パッケージ・オペアンプ、ジャンパ、ユニティ・ゲイン構成抵抗器、入力ローパス・フィルタ、逆電流保護、電源バイパス・コンデンサが搭載されています。このボードは、必要に応じて分割レールまたは単電源で使用できます。
ユーザは、ボードに外部±2.5V分割電源と入力信号を供給するだけでかまいません。部品をシャットダウンから起動するときに最小限の過渡電流をデモンストレーションするだけでなく、外部シャットダウン信号を適用できます。Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
-
DC2837A-A-2837A-B - Demo Manual11/13/2019PDF959 K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。