製品概要

機能と利点

  • 広い入力電圧範囲:5V~38V
  • 高負荷電流:最大20A
  • 超低静止電流:スリープ・モードで15μA、シャットダウン時は1μA未満
  • スペクトラム拡散と固定周波数のどちらかを選択可能
  • パルス・スキップ、強制連続動作、軽負荷の低リップルBurst Mode®動作のいずれかを選択可能
  • 外部クロックとの同期
  • DC2834Aは、RSENSEまたはインダクタDCR電流検出(オプション)をサポートします。

製品概要

デモ回路DC2834Aは、スペクトラム拡散または固定周波数電流モード同期降圧コントローラであるLTC7803(MSEパッケージ)を搭載したDC/DC同期降圧コンバータです。DC2834Aは、3.3Vの出力電圧を生成します。

500kHzの固定スイッチング周波数で動作するため、回路は小型で効率的です。

最小負荷条件がないこのコンバータは、広い負荷範囲にわたって高い出力電圧精度(通常は±2%)を提供します。

DC2834Aでサポートされているコントローラのバイアス方法は、EXTVCCを通じた入力電圧から直接、または出力レールから直接の2通りです。もう1つの考えられるバイアス方法は、外部電圧源をEXTVCC端子に接続することです。

DC2834Aのスイッチング周波数は極めて広く、100kHzから3MHzをサポートします。スペクトラム拡散動作により、ピーク放射ノイズと伝導ノイズが低減するため、電磁干渉(EMI)規格に準拠しやすくなります。

DC2834Aは回路のフットプリントが小さく、テレコム、オートモーティブ、イーサネット電源アプリケーション向けの高性能で高密度なソリューションです。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。