-
DC2826A - Schematic5/20/2019UNDEFINEDundefined
製品概要
製品概要
デモ回路2826Aは、65A検出抵抗内蔵の高精度のパワー・メータおよび電力量計であるLTC2947-65を搭載しています。3つの内部ΔΣ ADCが、電圧(0V~15V)および電流(–65A~65A)の正確な測定を可能にします。また、電圧および電流の広帯域幅アナログ逓倍により、様々なアプリケーションにおいて電力を正確に測定(–975W~975W)できます。内部または外部のクロック・オプションにより、充電および電力量を正確に計測できます。
内部の150µΩ温度補償検出抵抗により、効率損失と外付け部品が最小化され、シンプルな電力量計測アプリケーションで、全温度範囲での高精度の電流測定が可能になります。
対象となる製品
関連資料
-
DC2826A - Demo Manual (Rev. 0)6/13/2019PDF6 M
-
DC2826A - Design Files5/20/2019UNDEFINEDundefined
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。