製品概要

製品概要

デモンストレーション回路2825Aは、LT8390の中出力能力を実証する、4スイッチ同期昇降圧レギュレータです。出力は12V、最大出力電流は10Aで、最大120Wの電力を供給します。スイッチング周波数は 300 kHz で、効率は96%超です。 

DC2825Aの定常状態での動作入力電圧範囲(部品温度が90°C未満の場合)は、9V〜22Vです。DC2825Aのトランジェント動作の入力電圧範囲は、7V~36V です。出力電圧およびEN/UVLOは、すべて抵抗分圧器を使用して設定します。EN/UVLO が設定され、入力電圧が7Vを下回ると回路の電源が切れ、入力電圧が8Vを越えると電源が入ります。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。