製品概要

製品概要

デモ回路2814A-Aは、入力電圧範囲が8V〜80Vで高電圧高効率の同期昇降圧DC/DCコンバータです。この部品が始動すると、入力電圧が3.5Vに下がる可能性があります。8V~16Vの出力範囲で、3Aの最大負荷電流を供給できます。このデモ用ボードはLT8210EUJコントローラを搭載しています。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大400kHzのフェーズロック可能な周波数を使用できます。また、オプションの入力/出力電流帰還ループが、バッテリ充電などのアプリケーションをサポートします。広い入出力範囲と、動作モード間のシームレスな転送により、LT8210は工業、オートモーティブ、医療、防衛、アビオニクス(航空電子機器)アプリケーションに最適です。

このコンバータには、次の4つの動作モードがあります。バースト、パルス・スキップ、強制連続モード、パススルー。パススルーは、入力電圧がユーザ・プログラマブル・ウィンドウ内の場合に、出力への直接入力をパスする機能です。スイッチング損失はゼロまで下がり、効率が最大限に高まります。入力電圧がパススルー・ウィンドウより上または下の場合は、降圧または昇圧レギュレーション・ループは設定された最大値または最小値のそれぞれの出力を維持します。このデモ用ボードには逆入力保護も実装されています。

提供されているDC2814Aのバージョンは次のとおりです。

DC2814A-A:8V~40VIN、80VINサージ(60s)、スタートアップ後に3.5VINの低電圧で動作、3AでVOUT = 8V~16V

DC2814A-B:9V~36VIN、80VINサージ(60s)、2.5AでVOUT = 24V~36V

DC2814A-C:26V~80VIN、2AでVOUT = 36V~56V

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。