製品概要
製品概要
デモ回路2798Aは、入力範囲が10V〜16Vの高電圧2相シングル出力ブースト・コンバータです。出力電圧はVIN~48Vで調整できます。さらに、出力は、最大10Aの負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えた60V 2相シングル出力ブースト・コントローラであるLTC7841コントローラが搭載されています。詳細については、LTC7841データシートを参照してください。
DC2798Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信からコマンドに基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、ユーザが部品を随時再設定したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。