製品概要

製品概要

デモ回路2781Aは、LT8316を使用した非絶縁型降圧コンバータです。このデモ用ボードは出力が12Vで、負荷電流10mA~0.2Aの厳密なレギュレーションを維持します。19V~600Vの幅広いDC入力電圧範囲で動作するよう最適化されています。出力電圧の精度は、入力電圧範囲と負荷範囲の全体で±1%以内を維持します。

LT8316は絶縁が不要の場合に高電圧の降圧コンバータを実装できる高電圧フライバック・コントローラです。非絶縁降圧コンバータはフライバック・コンバータよりも小さく低コストなソリューションです。

準共振境界モード動作により負荷レギュレーションが改善されます。LT8316は高電圧スペースを確保するため4個のピンを取り除いた熱強化型の20ピンTSSOPパッケージで提供されます。

LT8316のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、DC2781Aデモ・マニュアルと併せて参照してください。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。