製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2749A is a 60V protected, high side switch featuring the LTC7003. The demo board is designed to switch a 14.5A output load from input voltages from 6V to 60V. The wide input range and low shutdown current (1μA typical) make it suitable for automotive, industrial, medical instrument and telecom applications. This board offers a low 45ns (typical) propagation delay, fast switching times (<10ns) and 100% duty cycle operation.
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。