製品概要

製品概要

デモ回路2718Aは、LT8316を使用した、フォトカプラ不要のコンパクトな絶縁型フライバック・コンバータです。このデモ用ボードは出力が12Vで、負荷電流30mA~3Aの厳密なレギュレーションを維持します。100V~600Vの幅広いDC入力電圧範囲で動作するよう最適化されています。出力電圧の精度は、入力電圧範囲と負荷範囲 の全体で±5%以内を維持します。

LT8316は高電圧フライバック・コントローラです。レギュレーション用の光アイソレータは不要です。この部品はトランスの3次巻線にかかる絶縁型フライバック波形からの出力電圧をサンプリングします。準共振境界モード動作により負荷レギュレーションが改善されます。LT8316は高電圧スペースを確保するため4個のピンを取り除いた熱強化型の20ピンTSSOPパッケージで提供されます。

LT8316のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーション情報の説明が完備されています。このデータシートは、デモ回路2718Aのクイック・スタート・ガイドと併せて必ずお読みください。 

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。