製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2708A is a 135V, high side switch featuring the LTC7001. The demo board is designed to switch a 5A output load from 0V up to 135V. This board offers a low 50ns (typical) propagation delay, fast switching times (<10ns) and 100% duty cycle operation.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。