評価用キット マニュアル
Rev.
0
1
すべてを表示
製品概要
製品概要
デモ回路2659Aでは、高性能・高効率4出力降圧レギュレータであるLTM4671 µModule®レギュレータが使用されています。LTM4671EYは、3.6V~20Vの入力電圧範囲で動作し、2つの高電流レールからそれぞれ最大12A、2つの低電流レールからそれぞれ最大5Aを供給することができます。2つの高電流レールの出力電圧は0.6V~3.3Vで設定可能で、2つの低電流レールの出力電圧は0.6V~5.5Vでプログラマブルです。高電流レール、低電流レールはそれぞれ並列に接続でき、高レール電流条件を満たすことができます。LTM4671EYは、熱強化型16mm × 9.5mm × 4.82mm BGAパッケージにすべての機能を完備したマルチ出力DC/DCポイント・オブ・ロード・レギュレータで、ほんの数個の入出力コンデンサしか必要としません。TRACK/SSピンを通じて、電源シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。TSENSEおよびTMONピンを通じて、温度検出オプションを利用できます。CLKINピンを通じて外部クロック同期を利用可能で、CLKOUTピンでオプションの追加モジュール位相の同期を利用できます。デモ回路2659Aを使用または変更する場合は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4671データシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。