製品概要

製品概要

デモ回路2652A-Bは、8相デュアル出力、高効率、高密度で入力範囲7V~14Vの同期降圧コンバータです。各出力は、120Aまでの最大負荷電流を1Vの出力で供給できます。このデモ・ボードはLTC3888-1を示しています。これは、デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したPMBus準拠のデュアル・ループ8相降圧DC/DCコントローラです。LTC3888-1は、出力電流検出および温度モニタを提供するDrMOSデバイスと連携して機能するように設計されています。詳細については、LTC3888-1データシートを参照してください。

DC2652A-Bは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて(または不揮発性メモリ上の設定を使用して)電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlayをPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

GUIダウンロード
ソフトウェアは、LTpowerPlay
からダウンロードできます。LTpowerPlayの詳細と手順については、デモ・マニュアルで「LTpowerPlayクイック・スタート手順」を参照してください。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。