製品概要

製品概要

デモ回路 2645A は、広帯域 IF アンプ付き 300 MHz ~ 9 GHz の高直線性 I/Q 復調器、LTC5594 をご紹介しています。評価のためには USB シリアル・コントローラ DC590B で LTC5594 を制御/設定する必要があります。


 

 

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。