製品概要
製品概要
デモ回路2620A-Aは、LTC7106という、PMBusインターフェースを備えた高精度双方向7ビット電流DACを使用し、従来のVFBリファレンス・レギュレータの出力電圧の調節に使用できます。LTC7106はパワー・マネージメント・コントローラ、レギュレータ、モジュールの大部分と一緒に作用し、出力電圧のデジタル・コントロールを実現します。
DC2620A-Aは、2.5V~5.5Vの入力電圧範囲が必要で、外部電源から、または直接DC1613Aドングルから供給することができます。LTC7106のIDAC出力電流範囲には、通常範囲(−64µA~63µA)、レンジ・ハイ(−256µA~252µA)、レンジ・ロー(−16µA~15.75µA)の3通りがあります。公称範囲のみが最高精度で最適化されています。通常範囲のIDAC設定を使用して抵抗分圧器を設計することを推奨します。
部品のパワー・システム・マネージメント機能を詳しく調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlayをPCにダウンロードし、アナログデバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続してください。LTpowerPlayを使用すると部品を随時再設定したり、IDACの電流値や故障ステータスを表示したりできます。
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。