製品概要

製品概要

デモ回路2616A-CはLTM4645EYを使用するPolyPhase設計が特徴です。LTM4645EYは、25Aの高効率スイッチ・モードの降圧電力µModuleレギュレータです。入力電圧範囲は6V~15Vです。入力電圧範囲4.7V~6VのDC2616A-Cを使用するには、INTVCC をSVINに接続(R22、R42、R55、R68をOPTから0Ωへ変更)、DRVCCをVINΩに接続(R21、R38、R52、R65を0ΩからOPTへ、R2、R39、R53、R66をOPTから0Ωへ変更)します。出力電圧範囲は0.6V~1.8Vです。DC2616A-Cは、公称100A出力電流を4つのLTM4645並列モジュールで供給します。データシートに説明されているように、特定のVIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。低負荷電流時に高い効率を確保するために、MODE_PLLINジャンパは、ノイズに敏感なアプリケーションではパルス・スキップ・モードを選択し、ノイズの影響を受けにくいアプリケーションではバースト・モード動作を選択します。さらにMODE_PLLINピンは、LTM4645を外部クロック・シグナルに同期させます。2つの隣接した位相間の位相シフトは90度です。DC2616A-Cには、LTM4645に内部、外部両方の補償回路を選択するオプションがあります。デモ回路DC2616A-Cを使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せてLTM4645データシートを参照してください。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。