-
DC2616A - Schematics2/9/2018PDF113K
製品概要
製品概要
デモ回路2616A-BはLTM4645EYを使用するPolyPhase設計が特徴です。LTM4645EYは、25Aの高効率スイッチ・モードの降圧電力µModuleレギュレータです。入力電圧範囲は6V~15Vです。入力電圧範囲4.7V~6VのDC2616A-Bを使用するには、INTVCCをSVINに接続(R22、R42、R55をOPTから0Ωに変更)し、DRVCCをVINに接続(R21、R38、R52を0ΩからOPTに、R2、R39、R53をOPTから0Ωに変更)します。出力電圧範囲は0.6V~1.8Vです。DC2616A-Bは、公称75A出力電流を3つのLTM4645並列モジュールで供給します。データシートに説明されているように、特定のVIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。低負荷電流時に高い効率を確保するために、MODE_PLLINジャンパは、ノイズに敏感なアプリケーションではパルス・スキップ・モードを選択し、ノイズの影響を受けにくいアプリケーションではバースト・モード動作を選択します。更にMODE_PLLINピンは、LTM4645を外部クロック・シグナルに同期させます。2つの隣接した位相間の位相シフトは120度です。DC2616A-BにはLTM4645に内部、外部両方の補償回路を選択するオプションがあります。デモ回路DC2616A-Bを使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せてLTM4645データシートを参照してください。対象となる製品
関連資料
-
DC2616A-B - Demo Manual3/19/2019PDF611 K
-
DC2616A-B - Design Files3/19/2019ZIP3 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。