-
LTC6952 Wizard1/10/2019ZIP6M
製品概要
製品概要
デモ回路 2610A では、11 の出力を備えた、JESD204B をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz クロック分配器 LTC6953 が使用されています。
デフォルトでは、DC2610A は 3.3 V の単電源で駆動できます。DC2610A を両電源で駆動するオプションも備えており、LTC6953 の出力電源ピンを LTC 静音スイッチャー® に接続し、LTC6953 の入力電源ピンを低ノイズ LDO に接続できます。
差動入力と 7 つのすべての差動出力には 0.5 インチ間隔の SMA コネクタが装着されています。これらの出力は 50 Ω の伝送ラインと AC 結合されており、50 Ω インピーダンス測定器の駆動に適しています。残り 4 つの差動出力は 100 Ω で終端処理されます。
LTC6953のEZSync™ およびSYSREF要求機能は、LTC6953のSPIインターフェースまたはEZS_SRQ SMA/タレット・コネクタを介して使用できるようになっています。DC2609A、DC2610A、DC2611AのSMAの配置は、複数デバイスの同期やSYSREF要求モードすべてに対し、接続が容易になるよう設計されています。
LTC6953の正確な伝搬遅延測定の補助となるよう、キャリブレーション・パスが備わっています。
DC2026 USBシリアル・コントローラ・ボードがLTC6953とのSPI通信用に使用され、付属のLTC6952Wizard™ソフトウェアで制御されます。
関連資料
-
DC2610A Schematics1/28/2019PDF67 K
-
DC2610A Demo Manual (Rev. 0)12/18/2018PDF795 K
-
DC2610A ACE Software User Guide12/1/2018WIKI
-
DC2610A Design Files1/28/2019ZIP5 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。