-
DC2598A - Schematic7/20/2017PDF39K
製品概要
製品概要
デモ回路2598Aは、LT8390Aを使用する60V、2MHzの同期昇降圧コントローラです。この回路は、4V~24Vの入力電圧を受け取り(トランジェントは60V)、最大4Aで12Vの出力をレギュレーションします。DC2598Aは高効率でスイッチング周波数が2MHzの高速な4スイッチ昇降圧コントローラを搭載しています。PGOOD出力、短絡回路故障保護、ISMON電流監視出力信号、更には拡散スペクトラム周波数変調(SSFM)または周波数同期機能を備えています。
対象となる製品
関連資料
-
DC2598A - Demo Board Manual7/20/2017PDF448K
-
DC2598A - Design Files7/20/2017ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。